(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ เปลือก (นอกเหนือจาก เซนเซอร์ พื้นผิว ):สเตนเลส (SUS316)
· ตัวจับชิ้นงาน วัสดุ ส่วน:เรซิ่น อะซีตัล
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:ปกติ / 0.3 ม. ที่ การยืดตัว/1.5 ม
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):-50 ถึง +650
·ขนาดหน่วย เซนเซอร์ (มม.):φ1.0 x 200
· เทอร์โมคัปเปิล Class K
·หมายเลข รุ่น:-01:DS-10316
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-1564-01 ในชุด มือจับ เซนเซอร์ โพรบวัดDS-10316
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง