(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จอแสดงผล:แสดง 6 จุด
· ความแม่นยำ:± 1% (100 ℃หรือต่ำกว่า± 1 ℃)
·ความเร็วในการตอบสนอง:1 วินาที (ใต้น้ำไล่ระดับความร้อนทีละน้อย)
·ขนาด:29 มม. x 10 มม
·ขนาดเทอร์โมโครมิก:2.0 x 4.0 มม
·อุณหภูมิรวม (℃):76- 82- 87- 93-98-104
·ปริมาณ:1 เคส (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·กลับไม่ได้
·หมายเลข รุ่น:101-6V-076
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 101-6V-076 | ขนาด | 29 มม. x 10 มม | รายละเอียด | กลับทิศทางไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C) | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | จอแสดงผล 6 จุด | แสดงผล | จอแสดงผล 6 จุด |
ขนาดตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 2.0×4.0mm | การรวมกันของอุณหภูมิ ( °C) | 76- 82- 87- 93- 98-104 | ปริมาณ | 1 กล่อง (บรรจุ 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9907-02 ในชุด แผ่นเพลท อุณหภูมิ 6 จุดแสดง 101-6V-076 สำหรับภายในอุปกรณ์ สุญญากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง