(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ตรวจจับของเหลว:ของเหลวที่มีการอนุญาตสัมพัทธ์ 20 หรือมากกว่า
· โครงสร้างในการป้องกัน:ตัวเครื่อง/ IP-30 อิเล็กโทรด/ ip-67
· อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต:สูงสุด 50 mA
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 103 × 110 × 65 มม. อิเล็กโทรด/ 42 × 22 × 25 มม
· วัสดุ:ตัวถัง / เหล็กเคลือบผงอิเล็กโทรด / sbr (ยางสไตรีนบิวทาไดอีน) สายไฟ / พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์)
· อุปกรณ์เสริม:อิเล็กโทรด E-2 (2 ม.) x 1 ชิ้น, หม้อแปลงกระแสสลับ, กริ่ง, เมจิก เทป (1.5 ม.)
· ตัวเครื่อง + อิเล็กโทรด
·ประเภทภายนอกของ ภาชนะ
· * ไม่สามารถใช้กับ ภาชนะ โลหะได้
·หมายเลข รุ่น:CLLAS-4
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-984-01 ในชุด เครื่องตรวจจับ เครื่องวัดระดับน้ำ ของเหลว (ไม่สัมผัส)CLLAS-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง