1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดแรง ดิจิตอลพื้นฐานZTS-20N

FORCE GAUGE

เกจวัดแรง ดิจิตอลพื้นฐานZTS-20N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53,237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ:± 0.2% FS ± 1dgt
·จอแสดงผล:LCD 4 หลักพร้อมเครื่องหมาย
·การสุ่มตัวอย่าง:สูงสุด 2000 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:ดิจิตอล (USB, RS232C), แรงดัน อนาล็อก ประมาณ± 2VFS, ตัว วงจรเปรียบเทียบ, โอเวอร์ โหลดไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น:การระงับสูงสุด, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 1000), การกำหนด ค่า ขีด จำกัด บนและล่าง, การแสดงผลย้อนกลับ, ล้างศูนย์อัตโนมัติ, การ สัญญาณเตือน, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การทำให้หมาด ๆ
·ขนาด:75 × 34 × 178 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัวหรือ AC100 - 240 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·น้ำหนัก:ประมาณ 480 g
· โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):20
· ความละเอียด ขั้นต่ำ (N):0.01
·ประเภทประสิทธิภาพสูง
· อุปกรณ์เสริม เกจวัดแรง:8 อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์จับยึด, ชนิดแบน, กรวย, ชนิด A, ชนิด V, แกน การเชื่อมต่อสายไฟ , พุก, ตะขอ), สาย USB, เคส เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์ นำเข้าข้อมูล (CD-ROM), ซอฟท์แวร์ สำหรับสร้างกราฟของรุ่นทดลอง (CD- รอม)
·หมายเลข รุ่น:ZTS-20N

รหัสสินค้า
2-957-21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 53,237.00

฿ 42,589.60

FORCE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-957-21 ในชุด เกจวัดแรง ดิจิตอลพื้นฐานZTS-20N