(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด: Acceleration (ACC) /0.02 - 200 m / s ^ 2 RMS, Velocity (VEL) /0.02 - 200 mm / s RMS, เลื่อยโซ่ (DISP) / 2 - 2000μm EQ pp
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : Acceleration (ACC) / 3 Hz - 10 kHz, Velocity (VEL) / 10 Hz - 1 kHz (สอดคล้องกับ JIS B0907-1989), เลื่อยโซ่ (DISP): 10 Hz - 400 Hz
·จอแสดงผลดิจิตอล: แสดง ค่า ตัวเลข 4 หลัก
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 48 × 23.5 × 145 มม
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล: สูงสุด 256 ชิ้น
· ความแม่นยำ: +/- 5%
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 ชิ้นหรือ หม้อแปลงกระแสสลับ เวลาในการใช้งานต่อเนื่องกับแบตเตอรี่ประมาณ 12 ชั่วโมง
· ตัวเครื่อง และ เซนเซอร์ (ประเภทประจุไฟฟ้า)
·ช่วงอุณหภูมิรถกระบะ (℃): -10 ถึง +110
·หมายเลข รุ่น : 3116 ก
สเปค | ตัวเครื่อง หลัก + เซนเซอร์ (ประเภทการชาร์จ) | หมายเลขชิ้นส่วน | 3116A | ช่วงการวัดค่า | ความเร่ง (ACC)/0.02 ถึง 200 ม./วินาที RMS, ความเร็ว (VEL)/0.02 ถึง 200 มม./วินาที RMS, เลื่อยโซ่ (DISP)/2 ถึง 2000µm EQ pp |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ตัวเครื่อง/48 × 23.5 × 145 มม | รายละเอียด | ช่วงความถี่: การเร่งความเร็ว (ACC)/3 Hz ถึง 10 kHz,ความเร็ว (VEL)/10 Hz ถึง 1 kHz (สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B0907-1989),เลื่อยโซ่ (DISP): 10 เฮิรตซ์ ถึง 400 เฮิรตซ์ | ความแม่นยำ | ±5% |
แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล | มากถึง 256 ชิ้น | จอแสดงผลดิจิตอล | จอแสดงผลตัวเลข 4 หลัก | OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับการใช้งาน ซอฟท์แวร์ การจัดการข้อมูล | วินโดวส์ (R) 7/8.1/10 |
ช่วงอุณหภูมิรถกระบะ (°C) | -10 ถึง +110 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 12 ชั่วโมงพร้อม ถ่าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-956-02 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือนขนาดเล็ก 3116 ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง