(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์ : ตัวเครื่อง กล้อง
·จำนวนพิกเซล: 1.3 ล้านพิกเซล
·ทางยาวโฟกัส: f = 3.81 มม. (การแปลง ฟิล์ม 35 มม. / เทียบเท่าประมาณ 36 มม.), ค่า F /F2.8
· รูปแบบ ภาพยนตร์: AVI (ไม่มีเสียง)
·จำนวนพิกเซลในการบันทึก: 1280 x 720 พิกเซล, 640 x 480 พิกเซล
·สื่อบันทึก: การ์ด เมมโมรี่การ์ด SD / SDHC (รองรับการใช้งาน สูงสุด 32 GB)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA dry cell x 4 ชิ้น (ต่อ), 5 V DC จาก micro USB
·ระยะเวลาการทำงานของ แหล่งจ่ายไฟ : ประมาณ 4.5 เดือน (1 ครั้งต่อชั่วโมง)
·ขนาด: 64 × 46 × 106 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 120g
· อุปกรณ์เสริม: การ์ด เมมโมรี่การ์ด SD 4 GB
·ช่วงการรับชม: 1 วินาที - 24 ชั่วโมง (หน่วย 1 วินาที)
·หมายเลข รุ่น : TLC200
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9542-01 ในชุด กล้องถ่ายภาพต่อเนื่องอัตโนมัติ TLC200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง