(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุเคลือบผิว: ฟลูออโรโพลีเมอร์
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด องค์ประกอบ : องค์ประกอบ ตรวจจับอุณหภูมิ/φ0.127มม., การ การเชื่อมต่อสายไฟ/φ0.32มม
·ขนาดชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน: ประมาณ 5 x 15 มม
·ช่วงอุณหภูมิ: -200 ℃ถึง + 200 ℃
·ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล: K
·ความยาว (ม.): 1
·หมายเลข รุ่น : MF-SP-K
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | MF-SP-K | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K | ขนาดชิ้นส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ประมาณ 5 x 15 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว (ม.) | 1 | [ช่วงอุณหภูมิ] | -50°C ถึง +200°C | วัสดุ การเคลือบผิว | ฟลูออโรโพลิเมอร์ (R) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายนำไฟฟ้า | ส่วนการตรวจจับ/⌀0.127 มม. ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ /⌀0.32 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9250-01 ในชุด เซนเซอร์ พื้นผิว แม่พิมพ์ บางเฉียบMF-SP-K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง