1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะ ความดัน Kdm30-500kpag-Myl

PRESSURE GAUGE

ไฟบอกสถานะ ความดัน Kdm30-500kpag-Myl
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ของไหล วัด: ก๊าซและของเหลว (ของไหล ที่ไม่กัดกร่อน สเตนเลส สนิม (SUS316L))
· ความแม่นยำ: +/- 0.25% FS +/- 1deg (รวมถึง ความเป็นเชิงเส้น, ฮิสเทอรีซิส, reproducibility)
· ฟังก์ชั่น: เวลาสุ่มตัวอย่าง, อัตราการแสดงผล / อัตราการเลือกเวลาเฉลี่ย, การค้างสูงสุด / หุบเขา, การแก้ไขจุดศูนย์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· เอาต์พุต: 4 - 20 mA, สัญญาณเตือน HI, GO, LO / NPN (เฉพาะประเภท 24 V DC)
· วัสดุ: หน้า หน้าสัมผัส แก๊ส, ชิ้นส่วนเปียก / สเตนเลส (SUS316L), โอริง/ NBR (ยางไนไตรล์), กล่อง / เรซิ่น ABS
·ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ : G1 / 4
·ขนาด: 80 × 48 × 128.5 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 กรัม (รวมเซลล์)
·พร้อม สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (1 ม.)
·ช่วงการวัด: 0 - 500.0kPaG
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 24 V DC (ภายนอก)
·สี: น้ำเงิน
· * มีฝาปิดกัน กันน้ำ กันฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) และประเภท ระบบสื่อสาร Bluetooth (ระยะ ระบบสื่อสาร : ประมาณ 8 เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง) กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
·หมายเลข รุ่น : KDM30-500kPaG

รหัสสินค้า
2-9202-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,128.00

฿ 15,302.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9202-01 ในชุด ไฟบอกสถานะ ความดัน Kdm30-500kpag-Myl