(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยาง ตรวจจับคุณภาพน้ำสารหนู 27【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายยาง ตรวจจับคุณภาพน้ำสารหนู 27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-8165-10

รหัสรุ่น
2-8165-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,710.00

฿ 1,368.00

MEASURING INSTRUMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:27
·การตรวจวัดสารเป้าหมาย:สารหนู
·ช่วงการวัด:0.002 - 0.01 มก
·วิธีการวัด:กฎหมายพิเศษ
·เวลาในการวัด:10 ครั้ง (ต่อ 1 กล่อง)
·ปริมาณ:10

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-8165-10

รหัสรุ่น
2-8165-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,710.00

฿ 1,368.00

MEASURING INSTRUMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1