1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด เปลือก )KTO-3250

AON MEASURING TOOL

K เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด เปลือก )KTO-3250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KTO-3250
·ขนาด เปลือก:φ3.2 x 50 มม
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 - 750 ℃
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:หางปลา เทอร์มินอล Y
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS316)
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:กระจก
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
2-7957-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 2-7957-06 เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า หางปลาแฉก M4 Part number KTO-3250
[ช่วงอุณหภูมิ] -50 ถึง 750°C วัสดุส่วนฝัก สเตนเลส (SUS316) ขนาด เปลือก ø 3.2×50mm
วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า ฉนวนใยแก้ว ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2m