(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ K เทอร์โมคัปเปิล ที่หลากหลาย
[รหัสรุ่น/ Part number 2-7957-01]
ขาลีด: หางปลาแฉก M4
ความยาว สายนำไฟฟ้า: 2 m
[ช่วงอุณหภูมิ]: -50 ถึง 650°C
ขนาดส่วน เปลือก: ⌀1.6 × 50 mm
วัสดุ ชิ้นส่วน เปลือก: สเตนเลส (SUS316)
* คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนอื่นๆ ได้จากรายการ รหัสรุ่น/ Part number
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-7957-01 | เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า | หางปลาแฉก M4 | Part number | KTO-1650 |
---|---|---|---|---|---|
[ช่วงอุณหภูมิ] | -50 ถึง 650°C | วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส (SUS316) | ขนาด เปลือก | ø 1.6×50mm |
วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า | ฉนวนใยแก้ว | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-7957-01 ในชุด K เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด เปลือก )KTO-1650
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง