(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WS-01
·ขนาด:85 × 38 × 168 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 323 g
·ช่วงการวัด:ความเร็วลม; 0.5 - 25.0 m / s ปริมาณลม; 0.0 - 27.000 ม. 3 / นาทีอุณหภูมิ; 0 ถึง + 50 ℃
· ความละเอียด:ความเร็วลม; 0.1 m / s ปริมาณอากาศ; 0.1 ม. 3 / นาที (0 - 999.9 ม. 3 / นาที), 1 ม. 3 / นาที (1,000 - 9999 ม. 3 / นาที), 10 ม. 3 / นาที (10,000 - 27000 ม. 3 / นาที), อุณหภูมิ; 0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:ความเร็วลม; +/- 3% FS อุณหภูมิ (0 - 50 ℃); +/- 0.5 ℃
·การสุ่มตัวอย่าง:1 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น:ค่าเฉลี่ย / ค่าสูงสุด / หน่วยความจำค่าต่ำสุดการเก็บข้อมูลการปิดเครื่องอัตโนมัติ
·จอแสดงผล:จอแสดงผล LCD
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่แห้ง AAA 1.5 V x 3 (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด เซนเซอร์:77 × 33 × 168 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-7658-01 ในชุด ความเร็วลมดิจิตอลเครื่อง มิเตอร์วัดการไหล อากาศWS-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง