1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียดSRS-HS-GHSN1-H2

PRESSURE REGULATOR

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียดSRS-HS-GHSN1-H2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
·ปรับ ความดัน:0.1 - 0.6 mpa
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 1.0 mpa
·ก๊าซที่ใช้งานได้:H2
·โครงสร้างการบีบอัด:1 ขั้นตอน
· อัตราการไหล สูงสุด:30 ลิตร / นาที
·มิเตอร์วัดการไหล:3 - 30 ลิตร / นาที
·ทาง เต้าเสียบ:W22 14 หัว ฝาเกลียว ด้านซ้ายของภูเขา
· เต้ารับ:M12 x 1.0 ( ข้อต่อ สายยาง φ6)
· วัสดุ ตัวเครื่อง:ทองเหลือง
·SRS-HS
·หมายเลข รุ่น:GHSN1-H2

รหัสสินค้า
2-759-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต GHSN1-H2 รายละเอียด SRS-HS หมายเลขชิ้นส่วน GHSN1-H2
เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) 25/1.0 เมกะพาสคัล การปรับ ความดัน 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล อัตราการไหล สูงสุด 30 ลิตร/นาที
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทองเหลือง ความดัน เบื้องต้น 15.0 MPa หรือน้อยกว่า ก๊าซ รองรับการใช้งาน H2
โครงสร้างการบีบอัด ประเภท 1 สเตจ ทางเข้า W22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้าย ทางออก M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6)
มิเตอร์วัดการไหล 3 ถึง 30 ลิตร/นาที