(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FAC-2
·ความยาว แขน:395 มม
·ช่วงการขัน:3 - 50 มม
· วัสดุ:ปริมาตร / เหล็กหล่อ (เคลือบอบ), แขน / เหล็ก (ชุบโครเมียม), แคลมป์ / การหล่อโลหะผสมสังกะสี (ชุบโครเมียม) พร้อมฝาไวนิลทนความร้อน
·ขนาดชิ้นส่วนที่ ยืดหยุ่น:100 มม
·น้ำหนัก ฐานรอง/แผ่นรอง:ประมาณ 700 g
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-7581-01 | Part number | FAC-2 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (ส่วน ยืดหยุ่น 100 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
แขน ยาว | 395mm | ช่วงการขัน | 3 ถึง 50 มม | ขนาดชิ้นส่วนที่ ยืดหยุ่น | 100mm |
น้ำหนัก ฐานรอง/แผ่นรอง | ประมาณ 700 g | วัสดุ | ฐานรอง/แผ่นรอง/ เหล็กหล่อ (อบ แปรงทาสี), แขน/ เหล็กกล้า (ชุบ โครเมี่ยม ), แคลมป์ยึด/ สังกะสีอัลลอยด์ ดายแคส (ชุบ โครเมี่ยม ) พร้อม ฝาครอบ ไวนิล ทนความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง