1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปSWPII-09

THERMOMETER

เซนเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปSWPII-09
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SWPII-09
·สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS C0920IPX7
·ความยาวสายไฟ:ประมาณ 1 ม
· เทอร์โมมิเตอร์ ใช้งานได้:เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ (ASF-250T, SK-250WPII-R, SK-250WPII-N)
· วัสดุ องค์ประกอบ การตรวจจับอุณหภูมิ:สเตนเลส (SUS304)
·สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
·ช่วงการวัด (℃):-40 ถึง +250
·ขนาด (มม.):φ3 x 200

รหัสสินค้า
2-7480-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต SWPⅡ-09 ขนาด (มม.) ø 3×200 รายละเอียด การใช้งานทั่วไป
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท การใช้งานทั่วไป หมายเลขรหัส 8077-30 ความยาวสายไฟ ประมาณ 1 ม
ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS C 0920IPX7 เทอร์โมมิเตอร์ ใช้บังคับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิดกัน กันน้ำ (ASF-250T·SK-250WPII-R· SK-250WPII-N) วัสดุ ส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สแตนเลส(SUS304)
ช่วงการวัดค่า (°C) -40 ถึง +250