1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ สายยาง ฟลูออรีน สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแบบ กันน้ำ (เทอร์โมนิรภัย)

THERMOMETER

เซนเซอร์ สายยาง ฟลูออรีน สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแบบ กันน้ำ (เทอร์โมนิรภัย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SN-3000-03
· เซนเซอร์ สายยาง ฟลูออรีน
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 260 ℃
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:JIS C0920-2003 ระดับการป้องกัน 7
· วัสดุ:สเตนเลส (SUS304)
·เทอร์โมนิรภัย

รหัสสินค้า
2-7224-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค เซนเซอร์ สายยาง ฟลูออรีน กันน้ำ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต SN-3000-03 Part number SN-3000-03
รายละเอียด เทอร์โมนิรภัย รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เซนเซอร์ สายยาง ฟลูออรีน กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ IPX7
ความยาวสายไฟ 1m ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ ระดับการป้องกัน JIS C0920-2003 7 ช่วงการวัดค่า -50 ถึง +260° ซ
วัสดุ สแตนเลส (SUS304)