(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอลติดผนังพร้อม ขาตั้ง
ช่วงการวัดค่า (ความชื้นอุณหภูมิ): -10 ถึง 50°C /20 ถึง 95% พาวเวอร์ซัพพลาย RH: R03 ถ่านคาร์บอนเคลือบสังกะสี AAA × 1 ก้อน. (รวมอยู่ในการทดสอบ)
รหัสสินค้า |
---|
2-6297-01 |
61-9437-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | น้ำหนัก | ความแม่นยำในการวัด | ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ | จุดสอบเทียบ | เนื้อหาของเอกสารสอบเทียบ | ความละเอียด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | ชื่อรุ่น | พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,045.00 ฿ 1,559.93 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 148×68×19mm | ประมาณ 150 กรัม (รวม ถ่าน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,048.83 ฿ 6,186.69 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | (W) 150 × (H) 85 × (D) 17 มม. เมื่อปิด ขาตั้ง | ประมาณ 135 g (รวม ถ่าน) | อุณหภูมิ ±1°C (10 ถึง 40°C)/ ±2°C (อื่น ๆ); ความชื้น ±5% rh (15 ถึง 35°C / 40 ถึง 70% rh)/ ±7% rh (อื่น ๆ) | -10 ถึง 50°C/20 ถึง 95%RH | ประมาณ 1 ปี | อุณหภูมิ 23°C ความชื้น 60% (ที่ 23 ° C) | รายงานการสอบเทียบ | 1°C / 1% rh | ระบบนำทางในห้อง | R03 แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง แมงกานีส AAA × 1 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: เรซิ่น ABS และ อะคริลิค (ตัว กุญแจ เป็น ยาง) |
กำลังโหลด …
Part number | PC-7700II |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง