(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ: 1.2 x 10 ^ 5 - 1 x 10 ^ 3 Pa / 0.3% ของ สเกลวัด เต็ม 1 x 10 ^ 3 - 1 x 10 ^ -1Pa / 10% ของ ค่า อ่านได้ <2 x 10 ^ -1Pa / อ่าน ค่า x 2
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: DN16 ISO-KF
·ขนาด: 60 × 120 × 25 มม. (ไม่รวม หน้าแปลน)
·น้ำหนัก: 230 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง 006P (9 V) (รวมอยู่ด้วย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·การรองรับ ซอฟท์แวร์ PC OS/ ระบบปฏิบัติการ: Windows (R) XP / Vista ™ / 7
·ช่วงการวัด (Pa): 5 x 10- ^ 2 - 1.2 x 10 ^ 5
·ประเภท Piezo / Pirani
·หมายเลข รุ่น : TM101
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-624-01 ในชุด สุญญากาศ เครื่องบันทึกข้อมูล สูญญากาศ TM101
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง