(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MB23
·การชั่งน้ำหนัก (g):110
·การแสดงขั้นต่ำ:0.1% / 0.01 ก
·ช่วงการวัด:0.05 - 100%
·การตั้งอุณหภูมิ:50 - 160 ℃ (ช่วงเวลา 5 ℃)
· แหล่งความร้อน:MB23 / อินฟราเรด, MB25 / ฮาโลเจน
·สวิตช์:1 นาที - 99 นาที (ช่วง 30 วินาทีถึง 60 นาทีช่วง 1 นาที 60 นาทีขึ้นไป)
· เอาต์พุต ภายนอก:RS232C
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
·ขนาด แผ่นเพลท วัด:φ90มม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:165 × 280 × 127 มม
·น้ำหนัก:2.1 ก
· อุปกรณ์เสริม:จานรอง อะลูมิเนียม (50 ชิ้น), เครื่องจับตัวอย่าง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-6144-21 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น MB23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง