1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Digital คอร์/แกน Temperature เกจวัด สำหรับ Food Stainless

Thermometer

Digital คอร์/แกน Temperature เกจวัด สำหรับ Food Stainless
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,122.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ: +/- 0.5 ℃
·การตอบสนอง: 2 วินาที (0 ℃ใต้น้ำตอบสนอง 90%)
· เซนเซอร์: K เทอร์โมคัปเปิล ลชนิด ท่อป้องกัน โลหะ
·การวัดทางแยก: ประเภท ฉนวนกันความร้อน สายดิน ปลาย
· วัสดุ: ตัวเครื่อง/ เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย), ตัวป้องกัน / อีลาสโตเมอร์
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 500 ชั่วโมง (ที่ 25 ℃สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง)
·ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : 58 × 29 × 174 มม
·น้ำหนัก (ไม่รวมเซลล์): MF1000 / ประมาณ 165 g, MF1000-M / ประมาณ 197 g
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP67
· อุปกรณ์เสริม : คลิป สายพาน x 1 ชิ้น, สกรูติดตั้ง คลิป สายพาน x 2 ชิ้น
·ช่วงการวัด (℃): -40 ถึง +260
· วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เซนเซอร์ : สเตนเลส (SUS316)
·หมายเลข รุ่น : MF1000-M

รหัสสินค้า
2-5784-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,122.00

฿ 9,697.60

Thermometer 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-5784-02 ในชุด Digital คอร์/แกน Temperature เกจวัด สำหรับ Food Stainless