1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด สำหรับ กล้องจุลทรรศน์ NHW-11 ส แบบเหลี่ยม เกจวัด

SQUARE GAUGE

สเกลวัด สำหรับ กล้องจุลทรรศน์ NHW-11 ส แบบเหลี่ยม เกจวัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:NHW-11
·ประเภท:เกจวัด แบบเหลี่ยม
·หน่วย สเกลวัด (มม.):0.01 - 0.53
· แผ่น เกจวัด
· วัสดุ:โพลีเอสเตอร์
·ขนาด:75 x 105 มม
· ความแม่นยำ แผนภาพ:± 0.004 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า (ค่า)
·ความกว้างของเส้น:0.006 - 0.008 มม
·ใบ การใช้งาน:สำหรับเซลล์ผง อนุภาค ฯลฯ

รหัสสินค้า
2-5607-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SQUARE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เกจวัด แบบเหลี่ยม รุ่น เกจวัด แบบเหลี่ยม รายละเอียด เกจวัด ที่นั่ง
ขนาด (มม.) 75×105mm วัสดุ โพลีเอสเตอร์ การประยุกต์ใช้งาน สำหรับเซลล์ ผง อนุภาค ฯลฯ
หน่วยสเกลวัด (มม.) 0.01 ถึง 0.53 ความแม่นยำ ของรูป ภายใน ±0.004 มม (ค่า มิติ จะเน้นที่ความกว้างของเส้น) ความกว้างของเส้น 0.006 ถึง 0.008 มม