(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/1.0 MPa
·ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านขวา, ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.6 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / สแตนเลส (SUS316), แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ไดอะแฟรม / สแตนเลส (SUS316), แผ่นฟลูออโรโพลิเมอร์ (R)
· อัตราการไหล: 25 ลิตร / นาทีหรือน้อยกว่า
·น้ำหนัก 2.2 กก
·หมายเลข รุ่น : GSN2 · 4 · 5AA6-2RFH06 ·รองประธาน
·ประเภท: เต้ารับ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ พร้อม วาล์ว ล้าง 2 ขั้น
·ก๊าซเป้าหมาย: O2
·ซีรีส์ GS
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | GSR2-4-5AA2-2RFH06-VP | ชนิด | แบบสองขั้นพร้อมทางออกแบบ เต้ารับ กระบอกสูบและ วาล์ว ไล่อากาศ | น้ำหนัก | 2.2 กก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS316), บ่า วาล์ว / ฟลูออโรเรซิ่น (R) หรือไดฟลอน (R), ไดอะแฟรม/ สเตนเลส (SUS316)/ แผ่นเพลท ฟลูออโรเรซิ่น (R) | รายละเอียด | จีเอส ซีรีส์ | ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาเกลียว ด้านขวา เต้าเสียบ /W22 , เต้ารับ / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง ขนาด ⌀6 มม. หรือ Rc1/4 (สกรู ตัวเมีย PT1/4) |
ความดันในการใช้งาน | เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), เต้ารับ/0.6 MPa (MAX) | อัตราการไหล | 25 ลิตร/นาทีหรือน้อยกว่า | ก๊าซที่สอดคล้องกัน | O2 |
เกจวัดความดัน ด้านข้าง | อินพุต/25 MPa, เอาต์พุต/1.0 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง