(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa
·ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านขวา, ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.4 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / สแตนเลส (SUS316), แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ไดอะแฟรม / สแตนเลส (SUS316), แผ่นฟลูออโรโพลิเมอร์ (R)
· อัตราการไหล: 25 ลิตร / นาทีหรือน้อยกว่า
·น้ำหนัก: 2.0 กก
·หมายเลข รุ่น : GSN2 · 4 · 5AB6-2RFH06 · V.
·ประเภท: เต้ารับ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ พร้อม วาล์ว 2 ขั้น
·ก๊าซเป้าหมาย: O2
·ซีรีส์ GS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง