(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):0.0 - 50.0 ℃ / 2 - 95% RH
· ความแม่นยำ การวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):± 0.5 ℃ (10.0 - 40.0 ℃), ± 1.0 ℃ (อื่น ๆ )
· ความละเอียด แสดงผล:0.1 ℃ / 0.1% RH
·แสดงการสุ่มตัวอย่าง:จอแสดงผล อุณหภูมิและความชื้นสลับกันทุกๆ 5 วินาที
·ขนาด:334.3 × 18.8 × 136.4 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:หม้อแปลงกระแสสลับ (อินพุต 12 V DC) (รวมอยู่ด้วย)
·น้ำหนัก:ประมาณ 650 g
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิความชื้น
·ประเภท เซนเซอร์:ประเภท เซนเซอร์ ภายนอก (ความยาว สายไฟ 10 ม.)
·หมายเลข รุ่น:TP-300HB-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง