(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิว สำหรับเทอโมมิเตอร์แบบพกพา รุ่น HKL-15100R
เป็นหัวโพรบพร้อมสายต่อ สำหรับใช้ตรวจจับอุณหภูมิของพื้นผิวโดยใช้งานร่วมกับ เทอโมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพารุ่น TP-500KT
[คุณสมบัติ]
• รหัสสินค้า : HKL-15100R
• แบรนด์ : AS ONE
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : -30~+400
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (WxHxD): 530×125×30 mm.
• น้ำหนัก: 230 g
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับเทอโมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพารุ่น TP-500KT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง