(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ ต่างๆ สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ แบบพกพา
[รหัสรุ่น/ Part number HKS-15000R]
รายละเอียด: เซนเซอร์ มาตรฐาน พื้นผิว
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท: เซนเซอร์ มาตรฐาน พื้นผิว
ช่วงการวัดค่า (°C): -30 ถึง +300
[รหัสรุ่น/ Part number TKS-23120M]
รายละเอียด: เปลือก เซนเซอร์ มาตรฐาน
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท: เปลือก เซนเซอร์ มาตรฐาน
ช่วงการวัดค่า (°C): -50 ถึง +300
[รหัสรุ่น/ Part number HKL-15100R]
รายละเอียด: เซนเซอร์ตรวจจับความเอียงแกน แสง พื้นผิว
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท: เซนเซอร์ วัดแสง พื้นผิว
ช่วงการวัดค่า (°C): -30 ถึง +400
[รหัสรุ่น/ Part number TTS-23100T]
รายละเอียด: เปลือก T เทอ เทอร์โมคัปเปิล
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท: เปลือก T เทอ เทอร์โมคัปเปิล
ช่วงการวัดค่า (°C): -40 ถึง +250
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | HKS-15000R | Part number | HKS-15000R | รายละเอียด | เซนเซอร์ มาตรฐาน พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ มาตรฐาน พื้นผิว | ช่วงการวัดค่า (°C) | -30 ถึง +300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง