(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): -10 ถึง + 60 ℃ / 2 - 95% RH
·ข้อผิดพลาดในการคำนวณ: จุดน้ำค้าง / + / - 0.2 ℃ (ตาม ค่า วัดได้) อุณหภูมิกระเปาะเปียก / + / - 0.3 ℃ (ตาม ค่า วัดได้)
· ความแม่นยำ (อุณหภูมิ / ความชื้น): ± 0.5 ℃ (10.0 - 40.0 ℃), +/- 1.0 ℃ (อื่น ๆ ) / + / - 3.0% RH (30.0 - 80.0% RH), +/- 5.0% RH (อื่น ๆ )
· ฮิสเทอรีซิส: +/- 1.0% RH (สูงสุด)
·ความสามารถในการทำซ้ำ: +/- 1.0% RH (สูงสุด)
· ฟังก์ชั่น: Hold, MAX / MIN, ปิดอัตโนมัติ (30 นาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·การสุ่มตัวอย่างการวัด: ประมาณ 1 วินาที
·น้ำหนัก: ตัวเครื่อง/ ประมาณ 150 กรัม
·มี สายรัด คอและ เคส ไวนิล
· ตัวเครื่อง
·ขนาด (มม.): 54 × 40 × 172
·ด้วย ฟังก์ชั่น รีเฟรช เซนเซอร์
· * เซนเซอร์ ไม่ได้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)
·หมายเลข รุ่น : TP-200HG
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-400-01 ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบพกพา TP-200HG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง