(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:LED สีขาวความเข้มแสงสูง x 8
·ช่วงการปรับโฟกัส:การถ่ายภาพระยะใกล้เท่านั้น
· เอาต์พุต วิดีโอ:ประเภท USB / USB 2.0
· เซนเซอร์รูปภาพ (ประเภท USB):เซนเซอร์ CMOS ประมาณ 2.0 ล้านพิกเซล
· ระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:พาวเวอร์ซัพพลาย โดย USB
·ขนาด:φ36 x 135 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 56 g
· การเชื่อมต่อสายไฟ USB (2.0)
·การขยาย:450 - 600 x
· อุปกรณ์เสริม:ขาตั้งที่วางเครื่องชั่งแบบง่ายแผ่นซีดีติดตั้ง (ประเภท USB เท่านั้น)
·หมายเลข รุ่น:MSUSB601
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-392-04 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ แบบดิจิตอล การเชื่อมต่อสายไฟ USB (2.0) 450 - 600 x
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง