1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

การเชื่อมต่อทีวี กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล 10 - 200 x

SCOPE

การเชื่อมต่อทีวี กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล 10 - 200 x
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,002.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:LED สีขาวความเข้มแสงสูง x 8
·ช่วงการปรับโฟกัส:8 - 300 มม
· เอาต์พุต วิดีโอ:ประเภททีวี / คอมโพสิต ( คอนเนคเตอร์ RCA) ประเภท USB / USB 2.0
· ความละเอียด เอาต์พุต (ประเภททีวี):640 x 480
· ระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:พาวเวอร์ซัพพลาย โดย USB
·ขนาด:φ36 x 135 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 56 g
· การเชื่อมต่อสายไฟ ทีวี
·การขยาย:10 - 200 x
· อุปกรณ์เสริม:ขาตั้งที่วางเครื่องชั่งแบบง่ายตัวแปลงอะแดปเตอร์ AC / USB (ประเภททีวีเท่านั้น)
·หมายเลข รุ่น:MSTV401

รหัสสินค้า
2-392-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,002.00

SCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-392-01 ในชุด การเชื่อมต่อทีวี กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล 10 - 200 x