(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 31.5 Hz - 8 kHz
·อัตราตัวอย่าง: 2 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น: แสงพื้นหลังค่าขนาดใหญ่
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 56 × 36 × 145 มม
·น้ำหนัก 140 กรัม
· IEC651 type2, ANSI S1.4 type2 สอดคล้องตามมาตรฐาน
·ช่วงการวัด (dB): 30 - 130
· ความละเอียด (dB): 0.1
·หมายเลข รุ่น : AR724
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-391-01 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง AR724
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง