1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์ ขนาดเล็กสำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล กันน้ำ

AON MEASURING TOOL

เซนเซอร์ ขนาดเล็กสำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล กันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เซนเซอร์ ขนาดเล็ก
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 250 ℃
·ขนาด:φ2 x 150 มม
· ระดับการป้องกัน กันน้ำ:การปฏิบัติตาม IPX7

รหัสสินค้า
2-3799-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 2-3799-12 ขนาด ø 2×150mm รายละเอียด เซนเซอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางบาง
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เซนเซอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางบาง ความยาวสายไฟ ประมาณ 1 ม วัสดุ โพรบวัด สแตนเลส(SUS304)
ระดับการป้องกัน กันน้ำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IPX7 ช่วงการวัดค่า -40 ถึง +250° ซ