1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ WT-200 พร้อม ฟังก์ชั่น แจ้งเตือน HACCP

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ WT-200 พร้อม ฟังก์ชั่น แจ้งเตือน HACCP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WT-200
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 250 ℃
·ขนาด:65 × 30 × 150 มม
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง:-9.9 ℃ - 199.9 ℃ / ± 0.1 ℃± 1 หลักนอกเหนือจากที่กล่าวมา / ± 1 ℃)
· ความละเอียด:0.1 ℃ (-19.9 - 199.9 ℃), 1 ℃ (นอกเหนือจากที่กล่าวมา)
·รอบการสุ่มตัวอย่าง:2 ครั้ง / วินาที
· เซนเซอร์:เทอร์มิสเตอร์
· เซนเซอร์:วัสดุ โพรบวัด / สเตนเลส (SUS304) ความยาวสายไฟ / ประมาณ 1 ม
· ระดับการป้องกัน กันน้ำ:การ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตัวเครื่อง/ IPX6, การปฏิบัติตาม เซนเซอร์/ ipx7
· ฟังก์ชั่น:การเก็บ ค่า การวัด, การแสดงอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุด, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, นาฬิกา, ตัวจับเวลา, กริ่ง, หลอดไฟ LED, การแจ้งเตือน HACCP
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์ มาตรฐาน x 1

รหัสสินค้า
2-3799-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,213.00

฿ 7,371.32

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 2-3799-02 Part number WT-200 ขนาด 70×40×175mm
วงจรการสุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง/วินาที รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ด้วย ฟังก์ชั่น แจ้งเตือน HACCP ความละเอียด 0.1°C (-19.9 ถึง 199.9°C), 1°C (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
ฟังก์ชั่น การคง ค่า ที่วัดได้, การแสดงอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, นาฬิกา/ตัวจับเวลา, เสียงกริ่ง/ หลอดไฟ LED, การแจ้งเตือน HACCP เซนเซอร์ $ วัสดุ โพรบวัด อร์มิสเตอร์ / สเตนเลส (SUS304) ความยาวสายไฟ/ประมาณ 1 ม ความแม่นยำ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ -40 ถึง +199.9°C/±0.2°C, +200 ถึง +250°C/±1.0°C
ระดับการป้องกัน กันน้ำ ตัวเครื่อง หลัก / สอดคล้องตามมาตรฐาน IPX6 , เซนเซอร์/ สอดคล้องตามมาตรฐาน IPX7 (ไม่รวม เซนเซอร์ พื้นผิว) [อุปกรณ์เสริม] เซนเซอร์ มาตรฐาน x 1 ช่วงการวัดค่า -40 ถึง +250° ซ
พาวเวอร์ซัพพลาย D แบตเตอรี่แห้ง × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-3799-02 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ WT-200 พร้อม ฟังก์ชั่น แจ้งเตือน HACCP