(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MOC63u
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด:อัตราความชื้น / 0.01 - 100% น้ำหนัก / 0.02 - 60 ก
·การแสดงขั้นต่ำ:อัตราความชื้น / 0.01% น้ำหนัก / 0.001 กรัม
·การทำซ้ำได้:2 ก. / + / - 0.15%, 5 ก. / + / - 0.05%, 10 ก. / + / - 0.02%
·ช่วงอุณหภูมิ การทำความร้อน:-50 - 200 ℃
· โหมด การวัด:มาตรฐาน เร็วช้า ขั้น (3 ขั้นตอน) แห้ง (หยุดอัตโนมัติ / เวลา)
· แรม ,หน่วยความจำ:สูงสุด 100
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี,RS232C
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 - 200 โวลต์430VA
·ความยาว สายพาวเวอร์:ปลั๊ก 3P 2.5 ม
·ขนาด ถาด ชั่ง:φ95มม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประมาณ 202 × 336 × 157 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 4.2 กก
·■ อุปกรณ์เสริม:แผ่นตัวอย่าง (อลูมิเนียม) x 3 แผ่น, แผ่นทิ้ง (อลูมิเนียม) x 50 แผ่น, เครื่องจัดการแผ่นตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง