1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ex Pocket เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี IT-210

AON MEASURING TOOL

Ex Pocket เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี IT-210
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,003.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : IT-210
· ความแม่นยำ การวัด: +/- 2 ℃
·การวัด ความยาวคลื่น: 6 - 14μm
·อัตราส่วน จุด (ระยะทาง: ภาพการวัด): 6: 1
·สุ่มตัวอย่าง: 2 ครั้ง / วินาที
· Emissivity: ตัวแปรที่ 0.1 - 1.0
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
·ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, แสงพื้นหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 50.9 × 24.7 × 132.9 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 120g
· อุปกรณ์เสริม: สายรัด เคส ป้องกัน
·ช่วงการวัด: -30 - 550 ℃
· ความละเอียด: 0.1 ℃

รหัสสินค้า
2-3363-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,003.00

฿ 8,282.76

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1