1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Ex Pocket ความดัน ไฟบอกสถานะ PM-281

AON MEASURING TOOL

Ex Pocket ความดัน ไฟบอกสถานะ PM-281
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : PM-281
·ขนาด (มม.): 50.9 × 24.7 × 132.9
·น้ำหนัก: ประมาณ 120g
·ช่วงการวัด: 300 - 1200 hPa, 3059 - 12237mmH2O, 225.0 - 900.1mmHg
·จอแสดงผล: mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHG, hPa, mbar, Pa
· ความละเอียด: 0.1 hPa, 0.1mmH2O, 0.1mmHg
· ความแม่นยำ การวัด: ± 3 hPa
·สุ่มตัวอย่าง: 2 ครั้ง / วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (อุปกรณ์เสริม)
·ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, แสงพื้นหลัง
· อุปกรณ์เสริม: สายรัด เคส ป้องกัน

รหัสสินค้า
2-3360-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,325.00

฿ 8,260.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-3360-01 ในชุด Ex Pocket ความดัน ไฟบอกสถานะ PM-281