4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Compact Platform Truck MTC90SA

Compact Platform Truck MTC90SA

【Product Specifications】
・Model number: MTC90SA
・Withstand load (kg): 50
・Size (mm): 393 x 230 x 998
・Weight (kg): 3.3
・Material: Aluminum PP (polypropylene)
・Caster diameter: φ127mm
・Folded length size: 630mm (3-stage extension available)
・Can be folded

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship
2-3294-11
3 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 3 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry