(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MS-6611
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:φ85มม
· รูปทรง เซนเซอร์:T
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:0 - 100 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:2 ℃
· วัสดุ:สเตนเลส (SUS304)
· สกรู สำหรับติดตั้ง:PT1 / 2
· ความแม่นยำ:+/- 2.0%
·ขนาดชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน:φ6.4 x 100 มม
Part number | MS-6611 | ขนาดชิ้นส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ø 6.4×100mm | ความแม่นยำ | ±2.0% |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | รูปทรง เซนเซอร์: T | สกรูติดตั้ง | PT1/2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | ø 85mm |
ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 2°C | รูปทรง เซนเซอร์ | T | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 100°C |
วัสดุ | สแตนเลส (SUS304) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-3226-01 ในชุด รูปทรง เซนเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal:T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง