(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EC800A
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิ:
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 80 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ:+/- 0.2 ℃
·ช่วงการวัด:1 วินาที - 18 ชั่วโมง
·จอแสดงผล:4 หลัก 7 ส่วน LCD ค่าต่ำสุด / สูงสุด (1 - 24 ชั่วโมง 1 - 30 วัน) ค่าปัจจุบัน
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนหรือล่าง
· แรม ,หน่วยความจำ:1 เซนเซอร์/ ข้อมูล 52000, 2 เซนเซอร์/ ข้อมูล 26000, เซนเซอร์ 3 ตัว / ข้อมูล 16000
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) XP (sp3) / vistatm / 7 (32, 64 บิต)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:2/3 AA (3.6 V) แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:φ72 x 22.9 มม
·น้ำหนัก:55 กรัม
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2957-21 ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ EC800A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง