(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PA-1100
·ช่วงการวัด (μsv / h):0.001 - 19.99
· วิธิการตรวจจับ:ประเภทประกายไฟ
·การวัดรังสี:รังสีแกมม่า
·ความไว:1,000 ครั้ง (1000cpm) หรือมากกว่าต่อนาทีถึง1μsv / h
·ข้อผิดพลาดจากการบ่งชี้:ภายใน± 10%
·ช่วงพลังงาน:150keV ขึ้นไป
·การสุ่มตัวอย่าง:60 วินาที
·ช่วงเวลาการแสดงผล:แสดง ค่า แบบรวม 60 วินาที (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ทุก 10 วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:68 × 28 × 121 มม
·น้ำหนัก:175 ก
·มี สายรัด คอ
·แดงก่ำ
· * ไม่สามารถระบุความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของรังสี ณ สถานที่ตรวจวัดได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2796-02 ในชุด เครื่องวัดรังสีสิ่งแวดล้อมพร้อม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสารPA-1100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง