(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วรอบต่อนาทีที่ แบบตั้งค่าได้:0.1 - 200 รอบต่อนาที (จำนวนสเตจที่กำหนดได้:290)
· ความ ความแม่นยำ การวัด ความหนืด:± 1.0% (FS)
· ความ สามารถในการทำซ้ำ ความหนืด:± 0.2% (FS)
·ช่วงการตรวจจับอุณหภูมิ:-100 ถึง + 300 ℃
·รายการแสดงหลัก:ค่าความหนืดค่าทอร์กความเร็วเฉือนความเค้นเฉือนอุณหภูมิแกนหมุน ฯลฯ
· เอาต์พุต:พอร์ตเชื่อมต่อ USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC90 - 260 V 50/60 เฮิร์ตซ์
· การใช้พลังงาน:150W
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:360 × 350 × 590 มม. (สูงสุด)
·น้ำหนัก:ประมาณ 9 กก
·สำหรับ ความหนืด ต่ำ
·ช่วงการวัด (mpa · s):15 - 6,000,000
· คลองเลื่อย เนื้อหา:ตัวเครื่อง, ขาตั้ง G, คลองเลื่อย แกนหมุน มาตรฐาน (LV-1 - ชิ้นละ 4/1, RV, HA, HB-2 - ชิ้นละ 7/1), สายส่งกำลัง (ปลั๊ก 3P), เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทาน RTD, ขา ยาม (LVDV , RVDV เท่านั้น) ผ้าหน้าจอ, แฟลชไดร์ฟ USB, สไตลัส, ฝาครอบ, เคส, ซอฟท์แวร์ (ซอฟท์แวร์ PG)
·หมายเลข รุ่น:LVDV2T
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แกนหมุน สำหรับ เครื่องวัดความหนืด | รายละเอียด | สำหรับความหนืดต่ำ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 90 ถึง 260 โวลต์ AC 50/60 เฮิรตซ์ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน | 150VA | เอาต์พุต | พอร์ตเชื่อมต่อ ยูเอสบี | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | 360 × 350 × 590 mm (สูงสุด) |
น้ำหนัก | ประมาณ 9 กก | อัตราเร็วในการหมุน ที่กำหนดได้ | 0.1 ถึง 200 รอบต่อนาที (จำนวนด่าน แบบตั้งค่าได้ 290) | ความ ความแม่นยำ ในการวัด ความหนืด | ±1.0%(F.S.) |
ความสามารถในการทำซ้ำ ความหนืด | ±0.2%(F.S.) | ช่วงการตรวจจับอุณหภูมิ | -100 ถึง +300° ซ | รายการแสดงผลหลัก | ค่า ความหนืด ค่า แรงบิด อัตรา เครื่องตัดโลหะแผ่น ความเค้น เครื่องตัดโลหะแผ่น อุณหภูมิ แกนหมุน ฯลฯ |
ช่วงการวัดค่า (mPa·s) | 15 ถึง 6,000,000 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | LVDV2T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง