1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ ความดัน ไดอะแฟรม MZS-1A 75 x 1.0 ฟลูออรีน

PRESSURE GAUGE

ไฟบอกสถานะ ความดัน ไดอะแฟรม MZS-1A 75 x 1.0 ฟลูออรีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ไฟบอกสถานะ:φ75มม
· เคส:เรซิ่น ปิดผนึกด้วยโครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ ชนิดฝา สกรู
· รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ:สกรู G3 / 8
·ประเภท:สกรู
·ช่วง (mpa):0 - 1.0
· วัสดุ แยกของเหลว ( หน้าแปลน ด้านล่าง / ไดอะแฟรม):เรซิ่น พีวีซี / ฟลูออโรคาร์บอน
· * คุณสามารถเปลี่ยนขนาด ไฟบอกสถานะ (φ100มม.) วัสดุ แยกของเหลว ฯลฯกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
·หมายเลข รุ่น:MZS-1A

รหัสสินค้า
2-278-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1