(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัตถุ ที่จะวัด: อุณหภูมิ:
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40 ถึง + 80 ℃
· ความละเอียด อุณหภูมิ: 0.1 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ: ± 0.3 ℃ (-10 ถึง + 50 ℃) / ±0.5℃ (อื่น ๆ )
· แรม ,หน่วยความจำ อุณหภูมิ: ข้อมูล 16000
·ช่วงการวัด: 1 - 255 (หน่วย 1 นาที)
·จอแสดงผล: LCD ( ค่า วัดได้ภายใต้การบันทึกจำนวนเซลล์ที่เหลือคำเตือน)
·อินเทอร์เฟซ: ระบบสื่อสาร NFC
· เซนเซอร์: ภายใน
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP / Vista ™ / 7/8
·ขนาด: 90 × 15 × 34 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 45g
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP67
· อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2477 x 1 ชิ้น
·หมายเลข รุ่น : KT-155F
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2665-01 ในชุด เครื่องบันทึกนาฬิกา NFC (อุณหภูมิ) เซนเซอร์ ภายใน KT-155F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง