(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RH3-70
·ความชื้นสี:70, 80, 90% RH
· ความแม่นยำ:± 5% RH (ที่ 25 ℃)
·โทนสี:ขาว -> น้ำเงิน
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:อุณหภูมิห้อง
·ขนาด:30 x 18 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·กลับไม่ได้
· * วิธีการจัดเก็บ:เก็บในที่แห้งเย็นและมืด*วันหมดอายุ:ประมาณหกเดือน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2622-01 ในชุด ไฟบอกสถานะ ความชื้นRH3-70
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง