1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมพิท 9mc120

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมพิท 9mc120
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,045.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:9MC120
·โทนสี:เหลืองอ่อน -> ดำ
· ความแม่นยำ:± 2 ℃ (175 ℃หรือต่ำกว่า), ± 3 ℃ (180 ℃หรือมากกว่า)
· วัสดุ:ฟิล์มพื้นผิว / โพลีอิไมด์ฟิล์มฐาน / ฟิล์มโพลีอิไมด์
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·กลับไม่ได้, แสดงอุณหภูมิ 9
·อุณหภูมิสี:120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160 ℃
·ประเภท:ปฏิกิริยาเคมี
· * วิธีการจัดเก็บ:เก็บไว้ในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสีประมาณ 20 ℃

รหัสสินค้า
2-2613-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,045.00

฿ 5,636.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2613-03 ในชุด เทอร์โมพิท 9mc120