1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สติ๊กเกอร์ ป้องกัน ลิขวิดคริสตัล Thermo Pit r-10m-ga แนวตั้ง【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TEMPERATURE INDICATOR

สติ๊กเกอร์ ป้องกัน ลิขวิดคริสตัล Thermo Pit r-10m-ga แนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:แนวตั้ง R-10M-GA
· ความแม่นยำ:+/- 0.5 ℃
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
· วันหมดอายุ:ประมาณ 3 ปี (สำหรับใช้ภายในอาคาร)
·แถบอุณหภูมิ:8 - 34 ℃
·ขนาด:10 x 105 มม
·ย้อนกลับได้

รหัสสินค้า
2-2600-07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 999,999,999.00

TEMPERATURE INDICATOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1