(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MK-21
·ขนาด (มม.): 69 × 30 × 154
· โหมด การวัด: Acceleration (ACC), Acceleration peak (ACC PEAK), Velocity (VEL), เลื่อยโซ่ (DISP)
·ช่วงการวัด:
·ช่วง L / (ACC, ACC PEAK) 0.0 - 20.0 ม. / วินาที ^ 2, (VEL) 0.0 - 20.0 มม. / วินาที, (DISP) 0 - 200μm
·ช่วง H / (ACC, ACC PEAK) 0 - 200 ม. / วินาที ^ 2, (VEL) 0 - 200 มม. / วินาที, (DISP) 0 - 1990μm
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ การวัด: (ACC, ACC PEAK) 1 - 20 kHz, (VEL, DISP) 10 Hz - 1 kHz
·การประมวลผลเลขคณิต: (ACC) ค่า RMS , (ACC PEAK) ค่า PEAK, (VEL) ค่า RMS , (DISP) ค่า PP
·น้ำหนัก: ประมาณ 140g (รวมเซลล์)
·จอแสดงผล: LCD 4 1/2 หลักพร้อมไฟพื้นหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 1 (รวมเพื่อใช้ทดสอบ)
·เนื้อหาในชุด: ตัวเครื่อง x 1 ชิ้น, ตัวรับแรงสั่นสะเทือนแบบ Piezoelectric (PU-626D) x 1 ชิ้น, แม่เหล็ก (MK-9002) x 1 ชิ้น, สายขด (CD-C1-3N) x 1 ชิ้น, กระเป๋าใส่ x 1
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2595-01 ในชุด เครื่องวัดความสั่นสะเทือน พร้อม ฟังก์ชั่น วินิจฉัย MK-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง