(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปTS310

อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปTS310

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-1985-02

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด เซนเซอร์
    ø 3.2×200mm
  • ความแม่นยำ การตรวจจับอุณหภูมิ
    ±1°C
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอล (เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิและแสดงอุณหภูมิ คลองเลื่อย)
  • การตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป
    ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย สัญญาณเตือน ด้วยเสียงกริ่ง และแสดง Er07 และ เซนเซอร์ ตรวจพบอุณหภูมิสลับกันบนหน้าจออุณหภูมิที่วัด
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 3.5 กก
  • ช่วงการตั้งค่า
    0 ถึง 500°C
  • วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์เป้าหมาย
    เทอร์มินอลบล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ สายพาวเวอร์ 4P (3P)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • ความสามารถในการตัด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC/200 V AC/200 V AC 3 เฟส 30 A แต่ละ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100·200V
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    TS310
  • ขนาดภายนอก(mm)
    150 × 210 × 155 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • เอาต์พุต สัญญาณเตือน
    หน้าสัมผัส 250 V 3 A
  • [อุปกรณ์เสริม]
    เทอร์โมคัปเปิล ชนิด เปลือก K (ส่วนที่แช่ 200 มม.) / เหล็กยึด ยึด ตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟิวส์ แบบฝัง / ฟัง ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (ข้อผิดพลาดในการป้อนอุณหภูมิ/ข้อผิดพลาด แรม ,หน่วยความจำ)
รหัสรุ่น
2-1985-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 46,690.00

฿ 37,352.00

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด เซนเซอร์
    ø 3.2×200mm
  • ความแม่นยำ การตรวจจับอุณหภูมิ
    ±1°C
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอล (เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิและแสดงอุณหภูมิ คลองเลื่อย)
  • การตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป
    ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย สัญญาณเตือน ด้วยเสียงกริ่ง และแสดง Er07 และ เซนเซอร์ ตรวจพบอุณหภูมิสลับกันบนหน้าจออุณหภูมิที่วัด
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 3.5 กก
  • ช่วงการตั้งค่า
    0 ถึง 500°C
  • วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์เป้าหมาย
    เทอร์มินอลบล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ สายพาวเวอร์ 4P (3P)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • ความสามารถในการตัด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC/200 V AC/200 V AC 3 เฟส 30 A แต่ละ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100·200V
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    TS310
  • ขนาดภายนอก(mm)
    150 × 210 × 155 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • เอาต์พุต สัญญาณเตือน
    หน้าสัมผัส 250 V 3 A
  • [อุปกรณ์เสริม]
    เทอร์โมคัปเปิล ชนิด เปลือก K (ส่วนที่แช่ 200 มม.) / เหล็กยึด ยึด ตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟิวส์ แบบฝัง / ฟัง ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (ข้อผิดพลาดในการป้อนอุณหภูมิ/ข้อผิดพลาด แรม ,หน่วยความจำ)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TS310
·ช่วงการตั้งค่า:0 - 500 ℃
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า:AC100, 200 โวลต์
· ความแม่นยำ การตรวจจับอุณหภูมิ:+/- 1 ℃
· เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
·ขนาด เซนเซอร์:φ3.2 x 200 มม
· กำลัง การปิดกั้น อุปกรณ์แหล่งจ่าย:100 V AC, 200 V AC, 200 V AC 3 เฟส 30 A แต่ละอัน
· ระบบ แสดงอุณหภูมิ:จอแสดงผลดิจิตอล (อุณหภูมิ เซนเซอร์ และการแสดงอุณหภูมิการตั้งค่า)
·การดำเนินการตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป:การปิดกั้นกำลังของเครื่องมือเป้าหมายการแจ้งเตือนด้วยเสียงกริ่งจอแสดงผล er07 และเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิสลับกันบนหน้าจอวัดอุณหภูมิ
· เอาต์พุต สัญญาณเตือน:หน้า หน้าสัมผัส 250 V 3 A
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:ฟิวส์ แบบฝัง ตัว ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (ความผิดปกติของอินพุตอุณหภูมิความผิดปกติของ แรม ,หน่วยความจำ )
· ระบบ เชื่อมต่อ เครื่องมือ เป้าหมาย:เทอร์มินอลบล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ สายพาวเวอร์ สำหรับ 4P (3P)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz 0.5 A, อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3P เบรกเกอร์
·ความยาว สายพาวเวอร์:ประมาณ 2 ม
· ขนาดภายนอก:150 × 210 × 155 มม. (ไม่รวมเส้นโครง)
·น้ำหนัก:ประมาณ 3.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:เทอร์โมคัปเปิล Class K ชนิด เปลือก (ส่วนจุ่ม 200 มม.) อุปกรณ์ ยึดอยู่กับที่ ตัวเครื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-1985-02

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด เซนเซอร์
    ø 3.2×200mm
  • ความแม่นยำ การตรวจจับอุณหภูมิ
    ±1°C
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอล (เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิและแสดงอุณหภูมิ คลองเลื่อย)
  • การตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป
    ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย สัญญาณเตือน ด้วยเสียงกริ่ง และแสดง Er07 และ เซนเซอร์ ตรวจพบอุณหภูมิสลับกันบนหน้าจออุณหภูมิที่วัด
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 3.5 กก
  • ช่วงการตั้งค่า
    0 ถึง 500°C
  • วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์เป้าหมาย
    เทอร์มินอลบล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ สายพาวเวอร์ 4P (3P)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • ความสามารถในการตัด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC/200 V AC/200 V AC 3 เฟส 30 A แต่ละ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100·200V
  • เซนเซอร์
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    TS310
  • ขนาดภายนอก(mm)
    150 × 210 × 155 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • เอาต์พุต สัญญาณเตือน
    หน้าสัมผัส 250 V 3 A
  • [อุปกรณ์เสริม]
    เทอร์โมคัปเปิล ชนิด เปลือก K (ส่วนที่แช่ 200 มม.) / เหล็กยึด ยึด ตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟิวส์ แบบฝัง / ฟัง ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (ข้อผิดพลาดในการป้อนอุณหภูมิ/ข้อผิดพลาด แรม ,หน่วยความจำ)
รหัสรุ่น
2-1985-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 46,690.00

฿ 37,352.00

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1