(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MT-309
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด: -200 ถึง + 1370 ℃
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง : -200 ถึง + 200 ℃, 400 - 1370 ℃ / ± (0.3% rdg + 1 ℃), 200 - 400 ℃ / ± (0.5% rdg + 1 ℃)
· ความละเอียด: 0.1 ℃ (0 - 200 ℃), 1 ℃ (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
· เซนเซอร์ : เทอร์โมคัปเปิล Class K
·การสุ่มตัวอย่าง: 3 ครั้ง / วินาที
·หน่วยแสดงผล: สลับระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
· ฟังก์ชั่น: เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล สูงสุด 16000), การเก็บข้อมูล, ส่วนเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ, การแสดง ค่า สูงสุด / ต่ำสุด, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, จอแสดงผลแบตเตอรี่หมด
·อินเทอร์เฟซ: USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 (รวมการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 64 × 30 × 184 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 320g
·อุปกรณ์เสริม: ลูกปัดพิมพ์ K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ TPK-01 x 2, สายไฟ RS-232C, ซอฟท์แวร์, เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1960-01 ในชุด ดิจิตอลเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ (เครื่องบันทึกข้อมูล แบบฝัง-In) MT-309
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง