(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความสูงโดยรวม:950 มม
· หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์:28W
·ความยาวสายไฟ:1.9 ม
·น้ำหนัก:2.2 กก
· แผ่นเพลท หนาสูงสุดสำหรับ แคลมป์ยึด:55 มม
· แคลมป์ยึด แบบปรับได้ มุม:15 - 50 °
·ช่วงที่เคลื่อนย้ายได้ของ Loupe:แนวนอน / - 1150 มม., แนวตั้ง / - 950 มม
· อุปกรณ์เสริม:หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบกลม ฝา กระดาษ สะอาดเพื่อป้องกัน เลนส์
·หมายเลข รุ่น:SL-40
·การขยาย:2.0 x
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ (φmm):140
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง