1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pirani เกจวัดสุญญากาศSW1-1

MEASURING INSTRUMENT

Pirani เกจวัดสุญญากาศSW1-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,188.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· SWP-16/1 ชิ้น
· หน้าแปลน NW16
·ความยาว สายไฟ:5 ม
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:24 V DC (* AC100 - 240 V เป็นอุปกรณ์เสริม)
· ขนาดภายนอก:เซนเซอร์ + โพรบวัด/ 46 × 28 × 46 มม
·น้ำหนัก:เซนเซอร์ + โพรบวัด/0.15 กก
·ช่วงการวัด (ต่อปี):0.05 - 100,000
· โพรบวัด เท่านั้น
·ประเภท ความดัน บรรยากาศ
·หมายเลข รุ่น:SW1-1

รหัสสินค้า
2-177-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,188.00

฿ 37,750.40

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-177-02 ในชุด Pirani เกจวัดสุญญากาศSW1-1